구매 정책

구매 정책의 핵심 원칙

파트너십에 있어 공급업체와의 정기적인 정보 교환이 중요합니다. 이와 더불어 공급업체는 창의성, 안정성 및 혁신을 갖추고 있어야 합니다.

피닉스컨택트는 높은 수준의 품질과 비용 인식을 보유한 의욕적인 공급업체 및 서비스 제공업체와 긴밀한 관계를 유지합니다.

기업의 사회적 책임을 다하기 위해 피닉스컨택트는 제품 제조 및 서비스 제공에서 인권을 보호하고 작업 표준을 준수할 것을 공급업체에 분명하게 약속합니다.

피닉스컨택트와 공급업체는 차별이나 강제 노동 또는 아동 착취의 근절을 보장합니다.

공급업체는 어떤 방식, 형태 또는 양식으로든 부정부패 또는 뇌물이 허용 또는 용인되지 않는다는 것을 확약합니다.

환경 보호 및 에너지 효율성은 공급업체 선택의 필수 요소입니다.

분산된 구매 구조

피닉스컨택트 그룹에 속한 회사에는 독립적인 구매 부서가 있습니다.

이러한 분산된 구매 구조로 인해 신제품 개발 단계에서부터 기술 영역과의 매우 긴밀한 협력이 가능합니다.

가장 중요한 조달 활동은 전세계적으로 활성화된 구매 네트워크의 리드 구매자 조직에 할당됩니다.

리드 구매자 개념

전세계적으로 도입된 상품 그룹 관리 시스템을 사용해 피닉스컨택트 그룹은 유사한 제품과 해당 공급업체를 통합할 수 있습니다.

이 과정에서 리드 구매자는 담당 분야의 상품 그룹에 대해 다음과 같은 중요한 작업을 수행합니다.

  • 시장 조사
  • 계약상 약정
  • 수요 통합
  • 공급업체 및 상품 그룹과의 시너지 활용
  • 전략 및 목표의 정의
  • 물류 개념에 대한 합의

공급업체 요구 사항

성공적인 협업과 고객 만족을 보장하기 위해 피닉스컨택트는 우리의 공급업체들에게 다음과 같은 사항을 요구합니다.

  • 안정적 및 서비스 지향
  • 혁신적 및 창의적
  • 세계 시장 수준의 가격
  • 품질의 중요성 인식
  • 기한 준수 및 유연성
  • 윤리적인 거래
  • 기술 솔루션 구현 시 지원 제공
  • 기술적으로 발전되고 경쟁력이 있으며 에너지 효율적인 제조 프로세스 및 제품 제공
  • 장기적인 비즈니스 관계에 대한 관심 표시
  • 특별한 물류 개념을 사용할 수 있는 능력
  • 독립적