Power-to-Gas는 무엇입니까? Power-to-Gas(PtG/P2G) 기술은 그리드 안정성에 기여하고 재생 가능한 에너지의 효율성을 높여 에너지 전환을 촉진합니다.
간단한 요약
Power-to-Gas는 전기 분해를 통해 재생 에너지를 수소로 변환하고, 이를 직접 사용하거나 CO₂와 반응시켜 메탄으로 변환합니다. 이 기술은 재생 가능한 에너지를 저장하고 천연 가스 그리드에 공급하며 전력 그리드를 안정화하고 다양한 산업에서 가스를 다양하게 활용할 수 있게 함으로써 섹터 커플링을 촉진합니다.
Power-to-Gas는 어떻게 작동합니까?
이 공정은 전류를 사용하여 물을 개별 분자로 분리하는 전기 기술 공정인 전기 분해에 기반합니다. 다양한 에너지원인 청정 수소가 방출됩니다. PtG의 경우 탄소 포집을 통해 포집된 CO₂와 결합하는 등의 추가 단계를 거쳐 메탄으로 전환됩니다.
이 과정을 메탄화라고 합니다. 생성된 합성 가스는 기존의 천연 가스 그리드에 공급되거나 다양한 산업 분야에 사용될 수 있습니다.
Power-to-Gas의 가능한 애플리케이션
주요 애플리케이션 중 하나는 에너지 저장 장치입니다. Power-to-Gas 기술을 사용하면 배터리에 에너지를 저장하는 대신, 전기 에너지를 수소나 메탄 형태로 저장할 수 있습니다. 합성 메탄은 난방과 전기 생산에 사용될 수 있습니다. 이와 동시에, 가스는 동일한 인프라에서 사용할 수 있기 때문에 산업 분야에서 화석 연료의 대안이 될 수 있습니다.
생산된 수소는 철강 생산에서 화학 공정에 이르는 다양한 산업 분야에서 사용할 수 있습니다. 또한 배기 가스 배출 없이 운행할 수 있는 연료 전지 자동차에 연료를 공급하는 것과 같이 모빌리티 분야에서도 사용할 수 있습니다.
에너지 전환에 영향을 미치는 Power-to-Gas
Power-to-Gas는 재생 가능한 에너지를 기존 에너지 시스템에 손쉽게 통합할 수 있도록 하고 연중 가용성을 보장합니다. 이와 동시에 전기, 가스 및 이동 가능한 형태의 에너지를 원활하게 연결할 수 있습니다. 이는 전력 그리드의 안정성을 높이는 데 도움이 되며, 태양광 발전 시설과 풍력 발전 시설의 출력을 낮출 필요성을 줄여줍니다.
더욱이 이 기술은 생산된 가스가 화석 연료를 대체할 수 있기 때문에 탄소 배출이 없는 경제로의 전환을 촉진합니다. PtG는 전력 공급의 다양한 부문 간 연결을 생성하고 전력 생산과 전력 사용의 효율성을 높이는 기술 혁신을 주도합니다.
Power-to-Gas의 이점
PtG는 사용되지 않은 에너지를 낭비하는 대신, 필요할 때 사용할 수 있는 가스 연료로 전환합니다. 메탄화 과정은 CO₂를 포집하여 메탄으로 전환하며, 이는 온실 가스 배출을 줄이는 데 도움이 됩니다. 생성된 수소와 메탄은 산업, 운송, 열 공급 등의 다양한 방식로 사용될 수 있습니다. 따라서 이 기술은 섹터 커플링에 기여합니다. 또한 기존 천연 가스 그리드를 저장 및 운송에 사용할 수 있습니다. 새로운 인프라에 대한 돈이 많이 드는 투자는 피할 수 있습니다.
요약
PtG/P2G는 지속 가능하고 미래 지향적인 전력 공급을 지원합니다. 이 기술은 화석 연료를 기후 중립적인 대체 연료로 대체하여 온실 가스 배출을 크게 줄임으로써 탄소 배출이 없는 경제로의 전환을 촉진합니다. 기후 변화에 대응하고 재생 가능한 에너지를 촉진하려는 전 세계적인 노력을 감안할 때, 지속 가능한 전력 공급을 가능하게 하고 탄소 배출이 없는 경제로의 전환을 지원하는 Power-to-Gas는 All Electric Society를 구성하는 핵심 빌딩 블록입니다.