Factoryline WLAN EPA 機器をすばやく簡単にWLAN対応にします
FL WLAN Ethernetポートアダプタはイーサネット対応の機器を低コストでWLANネットワークに接続する産業用WLANアダプタです。コンパクト堅牢なイーサネットポートアダプタには、無線モジュールとアンテナが内蔵されています。IP65のターンキーソリューションは、フィールドで直接設置され、M12接続テクノロジを備えたイーサネットケーブルを介してオートメーション機器に接続されています。メリット:アプリケーションに非常に簡単に組込み可能
フィールドでの簡単な設置
すばやく簡単に設置
イーサネットポートアダプタは、イーサネット接続を備えた産業用オートメーション機器でWLAN機能をすばやく簡単に有効にする簡単なソリューションです。このIP65の包括的なソリューションは、現場で直接設置され、M12イーサネットケーブル経由でオートメーション機器に接続されています。
特長:
- 組込みアンテナ付きのコンパクトなIP65モジュール
- イーサネットと電源用のM12接続
- 現場での簡単な設置
モードボタンにより設定が簡単
自動コンフィグレーションで簡単で安全な設定
安全なポイントツーポイントおよび小規模ネットワークは、モードボタンで設定することなく、すばやく簡単に設定できます。あるいは、ウェブブラウザから便利に設定を行うこともできます。
FL EPA 2の簡単な設定および制御
ATコマンドを介した高度な設定オプション
WLAN EPAモジュールは、コントローラ経由の簡単なATコマンドを使用して、動作中に自動的に設定し、制御することができます。このインターフェースは、無線接続診断にも使用することができます。
FL EPAの概要
|
|
|
|
|---|---|---|
| FL EPA 2 | FL EPA 2 RSMA | |
| 特長 | ||
| WLAN規格 | IEEE 802.11 a/b/g | IEEE 802.11 a/b/g |
| 周波数帯とチャネル(*国による) | 2.4 GHz、チャネル1-11 | 5 GHz:チャネル36-140(クライアント)| 5 GHz:チャネル36-48(アクセスポイント) | 2.4 GHz、チャネル1-11 | 5 GHz:チャネル36-140(クライアント)| 5 GHz:チャネル36-48(アクセスポイント) |
| 最大データ伝送速度(総計) | 54 Mbps | 54 Mbps |
| 最大データスループット(正味) | <20 Mbps | <20 Mbps |
| 運転モード | クライアント(シングルクライアントブリッジ、マルチクライアントブリッジ)|(マイクロアクセスポイント)|無線ブリッジ | クライアント(シングルクライアントブリッジ、マルチクライアントブリッジ)|(マイクロアクセスポイント)|無線ブリッジ |
| 最大伝送パワー | 2.4 GHz:17 dBm(アンテナ含む)|5 GHz:15 dBm(アンテナ含む) | 2.4 GHz:17 dBm(アンテナ含む)|5 GHz:15 dBm(アンテナ含む) |
| アンテナの数 | 1(内部) | 1(外部)RSMA接続 |
| 取付け時の保護タイプ | IP65 | IP65 |
| 周囲温度(作動時) | -30°C~+65°C | -30°C~+65°C |
| 電源 | 9~30 V DC、最大1.7 W | 9~30 V DC、最大1.7 W |
| 電源 | デュアル無線ボード:WLANおよびBluetooth | デュアル無線ボード:WLANおよびBluetooth |
| 製品リストへ | 製品リストへ |
その他のWLAN製品の比較
さまざまなWLAN無線モジュールの特性を比較して、お客様に適したソリューションを簡単に見つけましょう。
|
|
|
|
|---|---|---|
|
FL WLAN 101x、FL WLAN 201x
外部アンテナ用のコンパクトな無線モジュール |
FL WLAN 110x、FL WLAN 210x
産業機械用WLANソリューション |
|
| 取付け | 制御盤や機械表面 (取付け穴1つ) | |
| WLAN規格 | IEEE 802.11 a/b/g/n | |
| 最大データ伝送速度(総計) | 300 Mbps | |
| 最大データ伝送速度(正味) | >60 Mbps | |
| アンテナを含む | あり:内蔵 x 2(5 dBi) | |
| 最大伝送パワー | 20 dBm(アンテナ含む) | |
| ATEX / IEC Ex | なし | |
| Class 1、Division 2 | あり:WLAN 1101、2101 | |
| 運転モード | アクセスポイント、クライアント、メッシュ(WLAN 210xのみ) | |
| 複数のWLANインターフェース | あり:仮想デュアルアクセスポイントまたはアクセスポイントとクライアント | |
| APあたりのWLANクライアントの最大数 | 10(WLAN 110x)、60(WLAN 210x) | |
| 接続 | RJ45 x 1 | |
| 保護タイプ | IP54(WLAN 110x)、IP68(WLAN 210x) | |
| 詳細をご覧ください | 詳細をご覧ください |