VAL-SPP機器は、そのシンプルさと安全性が特徴です。また、誤配線や感電などに対する防止機能に加えて、締付けトルクをわずか3 Nmに低減させるなどの革新的な特徴を備えています。つまり、VAL-SPP製品シリーズは現在、すでに未来のサージ保護の基準を満たす先を考えたメリットを提供しているのです。
サージ保護の新しいベンチマーク
電気系統の可用性には、高い要求が課されています。Safe Protection Plusにより、フエニックス・コンタクトは現在、すでに未来のサージ保護の基準を設定しつつあります。VAL-SPP機器はシステムの高可用性を確保するため、先を考えた設置と安全性についての機能を組み合わせています。
サージ保護は新たな段階へ
VAL-SPP製品シリーズの特長 SPPはSafe Protection Plusの略で、以下を意味します:
- 取り扱いおよび安全性について先進的な機能を備えているため、設置が簡単で安全
- 最大限の性能と耐久性で、信頼性の高いシステム保護
-
最適化された設計と広範な製品ラインアップにより、幅広いアプリケーションで使用可能
[x]- 包括的なデジタルデータとセレクタでプランニングも簡単
VAL-SPP製品シリーズは、最大限の性能と耐久性を確保し、信頼性の高い保護を実現します。強化された絶縁により、ユーザーやシステムの安全性も確保されます。ダイレクトな応答動作で、バックアップヒューズと設備を保護します。迅速な切断により、高レベルの操作の安全性が保証されます。
VAL-SPPはさまざまな定格電圧のPVおよびAC向けアプリケーションに対応しています。電圧変動が激しいグリッド向けバージョンにより、製品ラインアップが拡大されます。堅牢な設計により、厳しい環境や最高5000 mの高度での設置が可能になりました。最大315 Aのバックアップヒューズを使用しないオプションによって、省スペースで費用対効果の良い設置が可能となっています。
ECADシステムの包括的なデジタルデータを活用することで、システムプランニングがより簡単になります。当社のオンライン選定ガイドを使用すると、すばやく簡単にアプリケーションに最適な製品を見つけることができます。モジュール型アクセサリにより、後日追加機能を統合するのも簡単です。
ACアプリケーション向けサージ保護
個別の導体NとPE付きの三相電源システム用サージ保護VAL-SPP
Safe Protection Plus製品シリーズのサージ保護機器の包括的な製品ラインアップは、さまざまな回路や電圧バージョンで構成されています。これらは、単極サージ保護から、4線式または5線式システム向けのすぐに設置可能な回路バージョンまで多岐にわたります。
製品に関する詳細情報は、リンク先の製品リストからご確認いただけます。各製品の詳細ページでは、技術データ、3Dモデル、取付け時の注意事項など、さまざまな情報をご覧いただけます。
北米向け電源システム用サージ保護
VAL-US-SPP製品により、フエニックス・コンタクトは、北米の供給ネットワーク向けのサージ保護について記述された設置・安全機能も提供しています。これらのネットワークでは、さまざまな電源電圧の他に、単相3線式、Y結線、またはデルタ結線などの回路バージョンもご利用いただけます。VAL-US-SPPは、オープンタイプのUL Listedの認証取得済み製品です。つまり、追加の試験なしで新規システムや既存のシステムに統合することができるということです。
VAL-US-SPP製品の詳細については、当社のカテゴリページでご確認いただけます:
PVアプリケーション向けサージ保護
PVアプリケーション用サージ保護VAL-SPP-T2-...PV...
詳細情報:
- 技術データ
- 3Dモデル
- 取付け時の注意事項
- 代替品
Safe Protection Plus(SPP)製品シリーズにおける太陽光発電アプリケーション用サージ保護機器の完全なラインアップについては、リンク付きの製品リストをご覧ください。