産業用識別のアプリケーション分野 実用的で明確 – あらゆる要件に適合するマーキング。
端子台マーキング―明確で鮮明
すばやくエラーのない端子台列の配線ためには、接続ポイントを広いスペースで分かりやすくマーキングすることが欠かせません。これは制御盤とシステムのメンテナンスやスタートアップも同様です。
フエニックス・コンタクトの端子台マーカーは端子台に最適です。マーキング済みまたはマーキングなしで、カード、ロール、シート形式で用意されています。
ワイヤとケーブルのマーキング―繊細または頑丈
すべての電線とケーブルを明確かつ永続的にマーキングすることで、制御盤とシステムの全体がはるかに分かりやすくなります。これにより、組立てやメンテナンス作業が容易になり、誤作動を修正するのに役立ちます。
フエニックス・コンタクトの電線およびケーブルマーカーは、あらゆるアプリケーションに理想的なマーキングオプションを提供します。適切な取付け方法を指定するだけです。マーカーは差込み、クリップ止め、所定の場所に貼付、また結束バンドで固定することができます。
機器マーキング―正確なマーキング
制御盤内の電気部品や電子部品のマーキングは、単にメンテナンス作業を楽にするだけではありません。一部の産業では、実際に必須の要件となります。さらに、機器のマーキングにより制御盤およびシステムの品質が向上します。
フエニックス・コンタクトは機器マーキング用にさまざまな異なるマーカーを提供いたします。粘着ラベルから高品質の刻印ラベルまで、幅広いマーカーはあらゆる用途に対応します。マーキングまたは刻印用にさまざまな印字システムがあります。
配向のためのプラントマーキング
プラントの幅広く明確なマーキングは、安全を保証するだけでなく、法的要件でもあります。安全および情報標識は、重要な情報を提供し、運用プロセスを改善します。
フエニックス・コンタクトはプラントマーキング用に多くのマーキングラベルを提供いたします。警告ラベルから多色の記号標識まで、非常に多くの製品範囲がすべてのアプリケーションに対応しています。当社はマーキング向けのさまざまな印字システムを提供します。HFおよびUHFのハンディタイプ機器、またトランスポンダやタグ付きの対応するマーカーも使用することができます。RFMARK RFIDシステムにより、物理的または視覚的な接触なしでデータを受信、送信、スキャンすることができます。