BMEcat 製品データをいつでもすばやく簡単に入手できます。

オフィスのワークステーションで信号変換器を手に持つ人

効率的な製品交換の標準 最新で検証済みの製品データ

自動化されたプロセス、常に最新で検証済みの製品データ、および効率的なデータ交換により、調達のスピードが格段に向上します。

製品カタログの電子交換のための確立された標準形式であるBMEcatを使うと、プロセスを最適化することができます。明確で構造化されたXMLベースであるため、BMEcatは製品データの迅速かつエラーのない自動転送を可能にします。

オフィスのデスクで話す2人

BMEcatを選ぶ理由は。

  • 標準化データ形式:BMEcatは、製品番号や価格からメディアや技術的詳細に至るまで、製品情報を明確な構造で提供します。
  • 自動インポート:ERP、店舗、調達システムは、BMEcatファイルを直接インポートすることができます。これにより手作業を軽減し、貴重な時間を節約することができます。
  • 最小エラー率:標準化データとは、誤解が少なく、データ品質のレベルが特に高いことを意味します。
  • 電子調達に最適:カタログの迅速な更新とサプライヤーとのスムーズなデータ交換が可能です。
制御盤の前でノートPCを手に持って立っている人

フエニックス・コンタクトのBMEcatカタログにはどのようなデータが含まれていますか。

フエニックス・コンタクトのBMEcatカタログは、デジタル調達システムや販売システム向けの、明確な構造の包括的なデータベースを備えています。すべての製品情報は、標準化システムにおいて読み取り可能な形式で提供されるため、ERP、PIM、または店舗環境にシームレスに統合することができます。これにより、信頼性の高いデータ、高速処理、そしてより効率的なデジタルワークフローを実現できます。

  • 製品番号と製品型式
  • 製品の説明と技術データ
  • 価格、割引、在庫情報
  • カテゴリと分類(ECLASSとETIM)
  • 画像、文書、メディアリンク
  • サプライヤーおよびメーカー情報
サービス
セルフサービス

デジタル製品データサービスがいかに簡単に利用できるかをご紹介します。「My Phoenix Contact」のセルフサービス機能を利用すると、お客様専用のBMEcatや価格表を簡単にダウンロードすることができます。

機能の詳細をご覧ください
製品が表示した画面の前に座る人