センサなしのオーバースピード検知セーフティリレー 追加センサ不要の安全動作監視。無人輸送システムでも工作機械の回転軸でも、PSR-MM35安全なオーバースピード検知セーフティリレーは速度を確実に監視して、危険な動作から保護します。センサを追加することなく、非常に経済的かつ効率的に動きを監視することができます。
センサなしのPSR-MM35過速度セーフティリレー
__TÜV認証__の安全PSR-MM35過速度セーフティリレーは、センサを追加せずに速度を監視します。ドライブのロータリフィールド測定に基づいて、内蔵のセーフティ機能が最大__SIL 3__または__PLe__まで確実に実装されます。
安全機能の組込み:
- STO(セーフトルクオフ)
- SLS(安全制限速度)
- SSM(安全速度監視)
- SSR(安全速度範囲)
梱包機の例を使用した、食品産業での使用
非常に高いコスト効率
センサのないテクノロジで、速度監視向けの追加のセンサのコストを排除することができます。調達コストを最大50 %削減することができます。
ドライブロータリフィールドの測定により、センサのない安全動作監視が可能
最大の信頼性
外部センサは、衝撃や振動、EMCなどの環境の影響からの干渉を受けやすいです。ドライブのロータリフィールド測定は、破壊的要因から独立しており、システムの最大レベルの可用性を達成することができます。
安全動作監視用の組込みセーフティ機能
迅速な試運転
追加センサなしで、組立ておよび調整作業は不要です。直感的に分かるPSRmotionコンフィグレーションソフトウェアにより、過速度セーフティリレーの設置と試運転の時間をさらに短縮できます。
製品概要
バージョン一覧
|
|
|
|
|---|---|---|
|
PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SP
Push-in接続のセンサなしのPSR-MM35過速度セーフティリレー |
PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SC
ねじ接続のセンサなしのPSR-MM35過速度セーフティリレー |
|
| セーフティレベル | SIL 3 / PL eまで | SIL 3 / PL eまで |
| 評価 | ACおよび三相モータの回転フィールドのを2チャネル評価 | ACおよび三相モータの回転フィールドのを2チャネル評価 |
| 全体幅 | 12.5 mm | 12.5 mm |
| コンフィグレーションソフトウェア | PSRmotion | PSRmotion |
| 接続方式 | プラグインPush-in式端子台 | プラグインねじ式端子台 |
| 製品へ | 製品へ |