cULus認証済み
認証ID: E60425-19941111| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 250 V | 10 A | 26 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
プリント基板用端子台、 定格電流: 24 A、 定格電圧(III/2): 400 V、 定格接続サイズ: 2.5 mm2、 電位の数: 10、 列の数: 1、 列ごとの極数: 10、 製品ラインアップ: ZFKDS(A) 2,5、 ピッチ: 5.08 mm、 接続方式: スプリングケージ接続方式、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 45 °、 色: 緑、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 3.5 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 2、 梱包の種類: 段ボール梱包
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 250 V | 10 A | 26 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 12 | ||