製造現場の監視機能付きVDEレポート
認証ID: 40036082| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 76 A | 0.2 - 16 | ||
プリント基板用端子台、 定格電流: 76 A、 定格電圧(III/2): 1000 V、 定格接続サイズ: 10 mm2、 電位の数: 2、 列の数: 1、 列ごとの極数: 2、 製品ラインアップ: ZFKDS(A) 10、 ピッチ: 15 mm、 接続方式: スプリングケージ接続方式、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 45 °、 色: 緑、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 6.5 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 4、 梱包の種類: 段ボール梱包
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 76 A | 0.2 - 16 | ||