ZEC 1,5/ 2-LPV-5,0 C2 - プリント基板用コネクタ
1898266

製品ライン COMBICON Connectors S
断面積 1.5 mm2
ピッチ 5 mm
取付けタイプ ダイレクトプラグイン方式
梱包の種類 段ボール梱包

プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 1.5 mm2、 色: 緑、 定格電流: 10 A、 定格電圧(III/2): 320 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: メス、 電位の数: 2、 列の数: 1、 極数: 2、 接続数: 2、 製品ラインアップ: ZEC 1,5/..-LPV、 ピッチ: 5 mm、 取付け方法: ダイレクトプラグイン方式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 電位あたりのはんだピンの数: 2、 プラグインシステム: ZEC、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









互換性のある製品


特長

簡単に部品接続
1部品で低コストのダイレクトプラグ式接続