ZBF 21,1 CUS - クイックマーカー、平面式
0829459

クイックマーカー、平面式、 オーダー印字: ラベリング、 ホワイト(RAL 9010)、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: 平面マーキング溝にスナップ止め、 端子台幅: 21.1 mm、 個別ラベル数: 4、 テキストフィールドの高さ: 5.2 mm、 テキストフィールドの幅: 21.1 mm

製品の詳細








互換性のある製品


特長

マーカー溝のあるZBFクイックマーカーシステムは産業用端子台と電子モジュールのマーキングソリューション
他のピッチを指定可能
ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトでは要件に応じてすべてのクイックマーカーをカスタムマーキング可能
区分けのあるラベルは貼付が簡単で、必要に応じて切離し可能