WS-G5/4 - 警告ラベル
WS-G5/4
-
警告ラベル
2716499
警告プレート、デバイス端子台G 5用、端子台表面を完全にカバー、4極
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
端子台マーキング
ピッチ
41 mm
寸法
幅
41 mm
ピッチ
41 mm
長さ
20 mm
材料仕様
色
黄 (RAL 1018)
部材
PA
UL94難燃性クラス
V2
取付け
取付けタイプ
差込み
販売用データ
アイテム番号
2716499
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BG2511
GTIN
4017918061944
1個あたりの重量(梱包を含む)
1.52 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
1.423 g
関税率
49119900
生産国
PL
分類
UNSPSC
UNSPSC 21.0
55121700
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.018 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ