WP-PA HF 54,5 BK
-
保護ホース
0803381
保護ホース、 部材: PA 6、 耐紫外線: あり、 フレキシブル、 保護等級: IP68、 色: 黒、 UL 94に準拠の難燃グレード: V0、 内径: 48 mm、 全長: 25 m
保護ホース、 部材: PA 6、 耐紫外線: あり、 フレキシブル、 保護等級: IP68、 色: 黒、 UL 94に準拠の難燃グレード: V0、 内径: 48 mm、 全長: 25 m