WMTB HF (40X12)R RD CUS - ケーブルマーカー
8191197

ケーブルマーカー、 ロール、 オーダー印字: ケーブル単位、 レッド(RAL 3001)、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: 結束バンドで組立て、 ケーブル径: ≥ 6 mm、 個別ラベル数: 1000、 テキストフィールドの高さ: 12 mm、 テキストフィールドの幅: 40 mm

製品の詳細








互換性のある製品


特長

WMTB HF...電線とケーブルのマーキングは、屋内外での電線とケーブルの識別・結束に使用されます
適切なインクリボンと組み合わせると、マーキングは溶剤や機械的影響に対して高い耐性を発揮します
マーカーはハロゲンフリー素材で作られています
柔軟性の高い素材は、電線やケーブルに適合します
このマーカーには取付け穴が2箇所あり結束バンドWT .... で電線に固定可能