WMT 4,2 (15X6)R CUS - ケーブルマーカー
0824929

ケーブルマーカー、 ロール、 オーダー印字: ケーブル単位、 ホワイト(RAL 9010)、 カスタム仕様によるマーキング、 ケーブル径範囲: 3 ... 4.2 mm、 取付けタイプ: インサート、 個別ラベル数: 4000、 テキストフィールドの高さ: 6 mm、 テキストフィールドの幅: 15 mm

製品の詳細








互換性のある製品


特長

電線はマーカー上の2つのパンチアウトを通して押し込まれます。これにより、マーカーが電線と並びます。
さまざまな導線寸法に合わせた特殊形状の穴で、電線をしっかり固定