WML HF 5(25X10)R CUS - ケーブルマーカー
0830826

ケーブルマーカー、 ロール、 オーダー印字: ケーブル単位、 ホワイト(RAL 9010)、 カスタム仕様によるマーキング、 ケーブル径範囲: 3.2 ... 5.1 mm、 取付けタイプ: 粘着剤、 ケーブル径: ≤ 5.1 mm、 個別ラベル数: 3000、 テキストフィールドの高さ: 10 mm、 テキストフィールドの幅: 25 mm

製品の詳細








互換性のある製品


特長

屋内アプリケーションに対応:保護ラミネートにより汚れや摩擦に対して高い耐性
シールシステムにより、ラベルの位置をしっかり定義
制御盤の内側と外側で、多数のさまざまなアプリケーションで広い半径範囲
マーキングに保護フォイルをかけ埃や摩耗から保護
シールラベルはかさばらないため、ケーブルを例えばケーブルダクト等に通して配線することも可能
シリンダ状の物体、単線、ケーブル向け
ハロゲンフリー