WML HF 36(25X38)R CUS
-
ケーブルマーカー
0830835
ケーブルマーカー、 ロール、 オーダー印字: ケーブル単位、 ホワイト(RAL 9010)、 カスタム仕様によるマーキング、 ケーブル径範囲: 12.1 ... 36.4 mm、 取付けタイプ: 粘着剤、 ケーブル径: ≤ 36.4 mm、 個別ラベル数: 500、 テキストフィールドの高さ: 38 mm、 テキストフィールドの幅: 25 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
屋内アプリケーションに対応:保護ラミネートにより汚れや摩擦に対して高い耐性
シールシステムにより、ラベルの位置をしっかり定義
制御盤の内側と外側で、多数のさまざまなアプリケーションで広い半径範囲
マーキングに保護フォイルをかけ埃や摩耗から保護
シールラベルはかさばらないため、ケーブルを例えばケーブルダクト等に通して配線することも可能
シリンダ状の物体、単線、ケーブル向け
ハロゲンフリー