WML 14 (38X19)R YE CUS
-
ケーブルマーカー
0830682
ケーブルマーカー、 ロール、 オーダー印字: ケーブル単位、 yellow (RAL 1018)、 カスタム仕様によるマーキング、 ケーブル径範囲: 6.1 ... 14.2 mm、 取付けタイプ: 粘着剤、 ケーブル径: ≤ 14.2 mm、 個別ラベル数: 1000、 テキストフィールドの高さ: 19 mm、 テキストフィールドの幅: 38 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
すべてのWML ... ケーブルマーキングラベルをカスタム指定でマーキングして納品することも可能