ILB BT ADIO 2/2/16/16-4
-
ワイヤレスモジュール
2692704
ワイヤレスIOモジュール、デジタル入力×16、デジタル出力×16、アナログ入力×2、アナログ出力×2、Bluetooth V1.2、周波数帯域2.4 GHz、ワイヤレスインターフェース×1、WLAN-BlackChannelList、LEM、最大送信パワー4 dBm
製品の詳細
| 使用上の制限 | |
| EMCの注意事項 | EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照 |
| 製品の種類 | 無線モジュール |
| 製品シリーズ | Inline |
| タイプ | ブロックデザイン |
| セット内容 | 2736783 FLM BT ID-PLUG M12 |
| MTBF | 465 年 (Telcordia標準、温度25℃、動作周期21%(週5日、8時間/日)) |
| 140 年 (Telcordia標準、温度40℃、動作周期34.25%(週5日、12時間/日)) | |
| 無線カード | |
| 番号 | 1 |
| 型式 | Bluetooth、2.4 GHz ... 1 Mbps |
| 組立てに関する注意事項 | 常時設置 |
| 規準状態での最大損失電力 | 2.4 W |
| 電源: モジュール型電子機器 | |
| 接続方法 | インラインコネクタ |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (リップルを含む) |
| 供給電流 | < 100 mA |
| アナログ: | |
| 入力名 | アナログ入力 |
| 入力内容 | 単一終端 |
| 入力数 | 2 |
| 測定値分解能 | 12ビット |
| 電流入力信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 電圧入力信号 | 0 V ... 10 V |
| デジタル: | |
| 入力名 | デジタル入力 |
| 入力数 | 16 (IEC 61131-2クラス1) |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 接続方式 | 1線式 |
| 入力電圧範囲「0」信号 | < 5 V |
| 入力電圧範囲「1」信号 | > 15 V |
| フィルタ時間 | 500 µs |
| アナログ: | |
| 出力名 | アナログ出力 |
| 出力数 | 2 |
| DAC分解能 | 12 ビット |
| 電流出力信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 電圧出力信号 | 0 V ... 10 V |
| デジタル: | |
| 出力名 | デジタル出力 |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 接続方式 | 1線式 |
| 出力数 | 16 |
| 保護回路 | 短絡保護、過負荷保護、逆方向電圧保護 |
| チャネルあたりの最大出力定格電流 | 500 mA |
| アンテナ | |
| 番号 | 1 |
| 接続方法 | SMA(オス) |
| 機能 | |
| セキュリティ | 128ビットデータエンコーディング |
| 認証 | |
| PIN | |
| 発見不可能 | |
| ワイヤレスライセンス | 欧州、e-shopのさらなる地域 |
| サポート対象国 | オーストラリア (特殊規則については 製品マネージャにお問い合わせください。) |
| ベルギー | |
| ブルガリア | |
| デンマーク | |
| ドイツ | |
| エストニア | |
| フィンランド | |
| フランス | |
| ギリシャ | |
| 英国 | |
| アイルランド | |
| アイスランド | |
| イタリア | |
| カナダ | |
| ラトビア | |
| リヒテンシュタイン | |
| リトアニア | |
| ルクセンブルグ | |
| マルタ | |
| オランダ | |
| ノルウェー | |
| オーストリア | |
| ポーランド | |
| ポルトガル | |
| ルーマニア | |
| スウェーデン | |
| スイス | |
| スロバキア | |
| スロベニア | |
| スペイン | |
| チェコ共和国 | |
| ハンガリー | |
| アメリカ | |
| キプロス(共和国) | |
| Wireless | |
| 型式 | Bluetooth |
| アンテナ接続方式 | SMA(メス) |
| 周波数範囲 | 2.402 GHz ... 2.48 GHz (ISMバンド) |
| ワイヤレス標準 | Bluetooth 1.2 |
| 伝送容量 | 4 dBm (2.5 mW、自動制御) |
| ワイヤレスインターフェースの数 | 1 |
| 接続可能なワイヤレスモジュール | 1 (FLM BT BS 3, FL BT MOD IO AP) |
| サポート対象プロファイル | HID |
| 幅 | 117 mm |
| 高さ | 119.8 mm |
| 奥行き | 73 mm |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 60 °C |
| 気圧(動作) | 795 hPa ... 1080 hPa (海抜2000 mまで) |
| 許容湿度(動作時) | 95 % |
| 機械的試験 | |
| 耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠 | 25g |
| 振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠 | 5g |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| DINレール取付け | |
| 組立てに関する注意事項 | OMNIアンテナを含む |
| アイテム番号 | 2692704 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNC662 |
| GTIN | 4046356413183 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 300 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 300 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
特長
AFH、LEM、ブラックリスト化のWLAN混在機能
多数のBluetoothシステムを並列運転
極めて頑丈で高信頼性
すばやく簡単に起動