FL WLAN 1101
-
ワイヤレスモジュール
2702538
WLANアクセスポイント、米国とカナダのクライアント、内部アンテナ2台、1つの取付け穴で設置可能、IP54、WLAN 802.11 a、b、g、n、周波数:2.4 GHz、5 GHz、接続:COMBICON 9 ... 32 V DC、RJ45: LAN、ウェブ、http/https、コマンドラインインターフェース用の
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| 製品の種類 | 無線モジュール |
| タイプ | Stand-alone |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | なし |
| 汚染度 | 2 |
| 無線カード | |
| 番号 | 1 |
| 型式 | IEEE 802.11 a/b/g/n 2.4 GHzおよび5 GHz、300 Mbpsまで |
| 組立てに関する注意事項 | 常時設置 |
| 規準状態での最大損失電力 | 4.5 W |
| 電源: モジュール型電子機器 | |
| 接続方式 | COMBICON |
| 接続方法 | Push-inスプリング接続方式 |
| 接続方式に関する注意事項 | 推奨の接続電線断面積:0.75 mm² |
| 推奨フェルール:接続長:10 mm | |
| 推奨圧着工具:台形または角形 | |
| 型式 | 1966101 FMC 1,5/ 3-STF-3,5 |
| 極数 | 3 |
| 断面積範囲AWG | 24 ... 16 (定格75° C (UL)の銅線使用) |
| 電源 | 24 V DC (SELV) |
| 電圧範囲 | 18 V DC ... 32 V DC (PELV/SELV) |
| 9 V DC ... 32 V DC (PELV/SELV(HWバージョン05から)) | |
| 供給電流 | 通常 120 mA (約 24 V DC) |
| 消費電流 | 最大 250 mA (DC 18 V時) |
| 最大 400 mA (約 9 V DC) | |
| 1966101 FMC 1,5/ 3-STF-3,5 | |
| 接続方法 | Push-inスプリング接続方式 |
| プラグ式 | あり |
| 単線接続サイズ | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 24 ... 16 |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| アンテナ | |
| 番号 | 2 |
| 接続方法 | 常時設置 |
| 接続方式に関する注意事項 | MIMO |
| ゲイン | 5 dBi |
| 機能 | |
| 動作モード | アクセスポイント/クライアントアダプタ/リピータ |
| 設定 | ウェブベース管理、自動化されたCLI |
| QoS | あり |
| セキュリティ | 802.11i |
| WPA PSK(事前共有キー) | |
| WPA2 | |
| AES | |
| TKIP | |
| MACフィルタ | |
| 802.1X/RADIUSをサポート | |
| ワイヤレスライセンス | 米国、カナダ |
| サポート対象国 | アメリカ |
| カナダ | |
| Ethernet(RJ45) | |
| インターフェースの数 | 1 |
| 接続方法 | RJ45 |
| 接続方式に関する注意事項 | オートネゴシエーションおよび自動交差 |
| 通信速度 | 10/100 Mbit/s |
| 伝送手段 | 銅 |
| 伝送距離 | 100 m (セグメントごと) |
| チャネル数 | 1 (RJ45ポート) |
| Wireless | |
| 型式 | ワイヤレスLAN |
| アンテナ接続方式 | (内部) |
| 周波数帯 | 2.4 GHz |
| 5 GHz | |
| ワイヤレス標準 | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| n | |
| Wi-Fi 4 | |
| 伝送容量 | 最大 20 dBm (EIRP) |
| ワイヤレスインターフェースの数 | 1 IEEE 802. 11 a/b/g/n |
| 接続可能なワイヤレスモジュール | 10 (Access Pointモードで最大2つのSSID) |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 62.8 mm |
| 高さ | 36.5 mm |
| 奥行き | 113.2 mm |
| 寸法のメモ | 外形寸法 |
| 色 (ハウジング) | 黒 (RAL 9005) |
| ベースプレート部材質 | 亜鉛ダイカスト、ニッケル合金 |
| ハウジングの材質 | PC |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | 0 °C ... 60 °C |
| 保護等級 | IP54 |
| 注記 | 保護等級 設置時 |
| 気圧(動作) | 800 hPa ... 1080 hPa (海抜2000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 660 hPa ... 1080 hPa (海抜3500 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 機械的試験 | |
| 耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠 | 30g、11 msの半正弦衝撃波 |
| 振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠 | 5g, 10 ... 150 Hz |
| 連続衝撃、EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27に準拠 | 10g、 16 ms、6000 衝撃 |
| EN 60068-2-64に準拠の広帯域ノイズ | カテゴリ1、クラスA |
| 静電気放電 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-2 |
| 静電気放電 | |
| 接触放電 | ± 4 kV |
| 空気中の放電 | ± 8 kV |
| 間接放電 | ± 6 kV |
| 高周波電磁界 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-3 |
| 高周波電磁界 | |
| 周波数範囲 | 80 MHz ... 1000 MHz |
| 試験場の強度 | 10 V/m |
| 周波数範囲 | 1000 MHz ... 6000 MHz |
| 試験場の強度 | 3 V/m |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-4 |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 注釈 | ±2.2 kV |
| サージ電流負荷(サージ) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-5 |
| サージ電流負荷(サージ) | |
| 信号 | ± 0.5 kV (同期) |
| ± 1 kV (非同期) | |
| 伝導妨害 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-6 |
| 伝導妨害 | |
| 周波数範囲 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 電圧 | 10 V |
| 放射干渉 | |
| 標準/規則 | FCC/CFR 47, Part 15.107 |
| 試験結果 | クラス B |
| 放射干渉 | |
| 標準/規則 | FCC/CFR 47, Part 15.109 |
| 試験結果 | タイプ A |
| 放射干渉 | |
| 標準/規則 | ICES-003 Issue 6 section 6.1 |
| 試験結果 | クラス B |
| 放射干渉 | |
| 標準/規則 | ICES-003 Issue 6 section 6.2 |
| 試験結果 | タイプ A |
| 取付けタイプ | 穴1個に取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 内部アンテナ |
| アイテム番号 | 2702538 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNN2W4 |
| GTIN | 4055626279398 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 375 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 366 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170501 |
| ECLASS-15.0 | 19170501 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000816 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | 該当なし (欧州市場向けの資格なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-NO: 3147-75-9) | |
| SCIP | 8ad6753e-aa3b-48ed-9b55-c840e0903054 |