PSD-S WIN STARTERKIT/UL - ワイヤレスエレメント
2701564

WIN信号タワーワイヤレスシステム用スターターキット、C-UL-US認証付き、構成内容はアンテナ付き本体x1、スレーブx3、LEDx9(赤、黄、緑)、接続エレメントx3、チューブを組み込んだ取付け脚x3、ソフトウェアCD、USBケーブル(3 m)、ゴム脚x4、壁面への筐体取付け材

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細








互換性のある製品



特長

距離を延ばすリピータがそれぞれのワイヤレスエレメントに含まれる
配線を追加せずに既存のシグナルタワーを拡張可能
他のワイヤレスアプリケーションと並列運転可能
最大50のワイヤレスエレメントを同時に検出
エラーメッセージはメールで送信可能
ワイヤレスエレメントの範囲は直線視野300 m