PSD-S WIN SL/UL - ワイヤレスエレメント
2701565

C-UL-US認証のスレーブ、WINシグナルタワーワイヤレスシステムの作成または拡張用、AC/DC 24 V、黒

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細







互換性のある製品



特長

距離を延ばすリピータがそれぞれのワイヤレスエレメントに含まれる
配線を追加せずに既存のシグナルタワーを拡張可能
他のワイヤレスアプリケーションと並列運転可能
最大50のワイヤレスエレメントを同時に検出
エラーメッセージはメールで送信可能
ワイヤレスエレメントの範囲は直線視野300 m