PSD-S WIN STARTERKIT
-
ワイヤレスエレメント
2700680
WIN信号タワーワイヤレスシステム用スターターキット、構成内容はアンテナ付き本体x 1、スレーブx 3、LED x 9(赤、黄、緑)、接続エレメントx 3、チューブ内蔵の取付け脚x 3、ソフトウェアCD、USBケーブル(3 m)、ゴム脚x 4、筐体取付け材
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
互換性のある製品
特長
距離を延ばすリピータがそれぞれのワイヤレスエレメントに含まれる
配線を追加せずに既存のシグナルタワーを拡張可能
最大50のワイヤレスエレメントを同時に検出
他のワイヤレスアプリケーションと並列運転可能
エラーメッセージはメールで送信可能
ワイヤレスエレメントの範囲は直線視野300 m