WP 10T
-
ウェブパネル
2700934
ウェブパネル; 26.4 cm / 10.4"-TFT ディスプレイ (アナログ抵抗式(ポリエステル)); 800 x 600 ピクセル (SVGA); 65536 色; プロセッサ: Arm9™, 200 MHz; インターフェース: 2x USB Host 2.0、 Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45; OS: Windows® CE 5.0; ソフトウェア: MicroBrowser; バスシステムなし
製品の詳細
互換性のある製品
特長
LEDバックライトでエネルギー効率が良い
表示プロジェクトはPLC(ウェブサーバ)に保存するので装置交換が簡単
小型ブラウザ(WebVisitクライアント)をすべての装置に標準で組込み
8.9 cm(3.5インチ)~38.1 cm(15インチ)のディスプレイを用意
短時間で起動
簡単に設置、浅い奥行き、コンパクト設計