US-PML-W200 (25X25) CUS - 警告ラベル
1014134

警告ラベル、 オーダー印字: カード単位、 ミックスカラー、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: 粘着剤、 直径: 0 mm、 個別ラベル数: 16、 テキストフィールドの高さ: 25 mm、 テキストフィールドの幅: 25 mm

製品の詳細








互換性のある製品


特長

UniSheet - シール式警告ラベル、カスタム指定によるマーキング
屋内/屋外用
この警告ラベルはISO 7010国際規格に準拠しています
ざらざらした表面でも使用できるフレキシブルな軟質PVCラベル