US-PML-W200 (100X100) CUS
-
警告ラベル
1014136
警告ラベル、 オーダー印字: カード単位、 ミックスカラー、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: 粘着剤、 直径: 0 mm、 個別ラベル数: 1、 テキストフィールドの高さ: 100 mm、 テキストフィールドの幅: 100 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
UniSheet - シール式警告ラベル、カスタム指定によるマーキング
屋内/屋外用
この警告ラベルはISO 7010国際規格に準拠しています
ざらざらした表面でも使用できるフレキシブルな軟質PVCラベル