PML-W202 (25X25)
-
警告ラベル
0830437
警告ラベル、 シート、 黄/黒、 マーキングあり: 雷記号と「230 V」の文字、 取付けタイプ: 粘着剤、 直径: 0 mm、 個別ラベル数: 16、 テキストフィールドの高さ: 25 mm、 テキストフィールドの幅: 25 mm
製品の詳細
製品ライン | 警告ラベル、指定内容あり |
アプリケーション | 警告ラベル |
ISO 7010準拠の警告の識別 | |
タイプ | 三角 |
マーキング | |
個別ラベル数 | 16 |
一列あたりの個別ラベル数 | 4 |
印字 | 雷記号と「230 V」の文字 |
識別テクノロジ | オフィスのレーザープリンタ |
幅 | 25 mm |
高さ | 29.6 mm |
長さ | 25 mm |
直径 | 0.00 mm |
テキストフィールド | |
テキストフィールドの幅 | 25 mm |
テキストフィールドの高さ | 25 mm |
色 | 黄/黒 |
部材 | PVC |
コンポーネント | シリコンフリー |
塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 | |
試験結果 | 試験合格 |
塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 | |
試験結果 | 試験合格 |
スクラッチ耐性試験 | |
仕様 | DIN EN ISO 1518-1:2019-10(準拠) |
要件 | ≥ 5 N |
試験結果 | 試験合格 |
テサフィルム(Tesafilm)試験 | |
仕様 | DIN EN ISO 2409:2013(準拠) |
試験結果 | 試験合格 |
抗紫外線 | |
仕様 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11(準拠) |
試験結果 | 試験合格 |
試験期間 | 96 h |
印字の拭取り耐性 | |
仕様 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(一部) | |
イソプロピル [CAS No. 67-63-0] |
試験合格 |
nヘキサン [CAS No. 110-54-3] |
試験合格 |
水+石油エーテル [CAS No. 64742-82-1] |
試験合格 |
水酸化ナトリウム0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
試験合格 |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
試験合格 |
仕様 | ISO 175:2010(準拠) |
試験期間 | 168 h |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
試験合格 |
IRM 901 | 試験合格 |
IRM 902 | 試験合格 |
二硫化硫黄を含む凝集変化型気候での試験 | |
仕様 | DIN 50018:2013-05 |
試験結果 | 試験合格 |
気候レベル | AHT 1.0 S |
サイクル | 2 |
塩水噴霧試験 | |
仕様 | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
試験結果 | 試験合格 |
試験期間 | 96 h |
周囲条件 | |
使用周囲温度 | -40 °C ... 60 °C |
周囲温度(配線時) | > 10 °C |
推奨周囲温度(保管時/輸送時) | 22 °C |
推奨湿度(保管時/輸送時) | 50 % ... 55 % (オリジナルパッケージに入れて風通しの良い暗所で保管することを推奨) |
貯蔵期間 | 2 年 |
拭取り抵抗 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
取付けタイプ | 粘着剤 |
アイテム番号 | 0830437 |
梱包単位 | 5 pc |
最低注文数 | 5 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | BG2614 |
カタログのページ | ページ 376 (C-3-2019) |
GTIN | 4046356717618 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 5.906 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 3.9 g |
関税率 | 39199080 |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 40200203 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001777 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 55121700 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |