有用な情報
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
VS-04-C-SDB/PH/0,3 - USBケーブル
VS-04-C-SDB/PH/0,3
-
USBケーブル
1405565
USBケーブル、片側にUSBコネクタを接続、アッセンブリコネクタタイプ:B、シングルポストコネクタ、長さ:0.3 m
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
通信用ケーブルはプリアッセンブリ
極数
4
インターフェース
信号の種類/カテゴリ
USB 2.0、 480 Mbps
電気特性
通信媒体
銅
通信速度
480 Mbps
伝送特性(カテゴリ)
USB 2.0
伝送速度
480 Mbit/s
材料仕様
外部シース素材
PVC
コネクタ
接続1
タイプ
プラグ ストレート USBタイプB
極数
4
接続 2
タイプ
個別ピンプラグ
極数
4
ケーブル/ライン
ケーブル構造
2xAWG28 + 2xAWG24
外部シース素材
PVC
外部シース、色
グレー
販売用データ
アイテム番号
1405565
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
ABNDBA
GTIN
4046356460583
1個あたりの重量(梱包を含む)
20 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
16.1 g
関税率
85444290
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27060308
ECLASS-15.0
27060328
ETIM
ETIM 9.0
EC001262
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26121600
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
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
アクセサリ
VS-04-BUA-FK-F/IP67
-
USBメスインサート
1653854
VS-04-BUB-FK-F/IP67
-
USBメスインサート
1653867
VS-A-F-IP67
-
パネル取付けフレーム
1653744
VS-08-SD-F
-
保護カバー
1652606
製品 ヘルプ