VISU+ 2 RT-D UNLTD OPC MD16W10
-
表示ソフトウェア
1672322
ウェブクライアント10台とOPCサーバー(DAおよびUA)機能を含むVisu+のランタイムライセンスです。スクリプト作成時のI/Oデータや変数は無制限です。また、ダイレクトドライバ接続を16個設定することができます。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
互換性のある製品
特長
ユーザー管理によるアクセス保護
異なるサイズの装置やモニタで1つの設計を使用する汎用性のあるプロセスダイアグラム
Unicodeサポートとオンライン選択で多言語ソフトウェアとプロジェクト
表示、トレンド表示、アラーム管理のSCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)全機能
OPCおよび2つのダイレクトドライバで制御カプリング
ドライバからコントローラに直接接続(例:Siemens S7に)またはModbus/TCPおよびModbus/RTU経由で接続
データロギング、トレンド表示、レシピ管理
スクリプトはVBAおよびILで作成可能