VISU+ 2 RT-D 2048 NETWORK - 表示ソフトウェア
2701670

ネットワーキング機能を含むVisu+の実行時ライセンスで、スクリプト作成時のI/Oデータや変数は2048バイトに制限されています。ダイレクトドライバ接続を2つ設定することもサポートされています。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細








互換性のある製品


特長

ユーザー管理によるアクセス保護
異なるサイズの装置やモニタで1つの設計を使用する汎用性のあるプロセスダイアグラム
Unicodeサポートとオンライン選択で多言語ソフトウェアとプロジェクト
表示、トレンド表示、アラーム管理のSCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)全機能
OPCおよび2つのダイレクトドライバで制御カプリング
ドライバからコントローラに直接接続(例:Siemens S7に)またはModbus/TCPおよびModbus/RTU経由で接続
データロギング、トレンド表示、レシピ管理
スクリプトはVBAおよびILで作成可能