交流(AC)で充電するための車両用充電インレット、タイプ1 AC車両用充電コネクタ(EVSE)と互換性あり、電気自動車(EV)への設置用。
CHARX T1HCI12-1AC80-2,0M1
-
車両用充電インレット
1271836
CHARX connect universal、ACタイプ1、車両用充電インレット、80 A 、 250 V AC、単線、長さ: 2 m、ロックアクチュエータ: 12 V、4極、前面および背面取付け、M6、ハウジング: 黒、電気自動車を交流(AC)で充電、IEC 62196-2、SAE J1772、ACコンタクト用の保護キャップが標準装備されています。
製品の詳細
| 概要 | ACコンタクト用の保護キャップが標準装備されています。 |
| 製品シリーズ | CHARX connect universal |
| アプリケーション | 電気自動車を交流(AC)で充電 |
| 電気自動車(EV)への設置用 | |
| 充電標準 | ACタイプ1 |
| 充電モード | モード2、3 |
| カスタマイズ | お問合せください |
| 充電電力および電流 (AC充電(単相)) | |
| 充電電流の種類 | AC単相 |
| 充電電流 | 80 A AC (単相) |
| 充電電力 | 20 kW |
| ピンアサイン (電源用コンタクト) | |
| 接続方式に関する注意事項 | 圧着接続、遮断不可 |
| 個数 | 3 (L1、N、PE) |
| 定格電圧 | 250 V AC |
| 定格電流 | 80 A AC |
| ピンアサイン (信号用コンタクト) | |
| 接続方式に関する注意事項 | 圧着接続、遮断不可 |
| シグナル伝送の種類 | ISO/IEC 15118 / DIN SPEC 70121準拠の変調されたPowerline通信によるパルス幅変調 |
| 個数 | 2 (CP, CS) |
| 定格電圧 | 30 V AC |
| 定格電流 | 2 A |
| コーディング | 2.7 kΩ (PE - CS間) |
| 絶縁抵抗 | > 200 MΩ |
| ロックアクチュエータ | |
| ロックアクチュエータ | 12 V、4極 |
| 上部中央位置 | |
| モーターの電源電圧範囲 | 9 V ... 16 V |
| ロック検出時の最大電圧 | 12 V |
| ロック用定格モーター電流 | 0.25 A |
| モータの逆電流 | 最大 1.5 A |
| 逆電流での最大滞留時間 | 1 s |
| 推奨適合時間 | 600 ms |
| 挿入または抜去後の一時停止時間 | 3 s |
| 耐用挿入回数 | > 負荷サイクル10000回 |
| ロック認識 | 注文可能 |
| 緊急メカニカル解除 | 対応可 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C |
| 温度センサ (PTCチェーン) | |
| センサの種類 | PTCチェーン |
| 標準/規則 | DIN EN 60738-1 |
| 取付けポイント | ACコンタクト用センサ |
| Measuring range_resistance | 790 Ω ... 1420 Ω |
| 抵抗 | 最大 1200 Ω ±5 K |
| 推奨測定電流 | ≤ 1 mA (Umax= 16 V DC) |
| 周囲温度 | -40 °C ... 130 °C (動作) |
| 車両用充電インレット | |
| 幅 | 90 mm |
| 高さ | 90 mm |
| 奥行き | 112.2 mm |
| 取付け穴のサイズ | |
| 幅 | 73 mm |
| 高さ | 73 mm |
| 奥行き | 73 mm |
| 色 (ハウジング) | 黒 (9005) |
| 色 (嵌合面) | 黒 (9005) |
| 部材 (ハウジング) | プラスチック製 |
| 部材 (コンタクト表面) | 銀 |
| 導体の長さ | 2 m |
| ケーブルタイプ | 単線 |
| AC用単心ワイヤ | |
| 導体の長さ | 2 m |
| ケーブル構造 | 2 x 16 mm² |
| 単線、材質 | シリコン |
| 単線、色 | OG |
| ケーブル外径 | 9.90 mm ±0.3 mm |
| ケーブル抵抗 | ≤ 1.16 Ω/km |
| PE用単心ワイヤ | |
| 導体の長さ | 2 m |
| ケーブル構造 | 1 x 16 mm² |
| 単線、材質 | シリコン |
| 単線、色 | GN/YE |
| ケーブル外径 | 7.00 mm ±0.2 mm |
| ケーブル抵抗 | ≤ 1.16 Ω/km |
| ロックアクチュエータ用単心ワイヤ | |
| 導体の長さ | 1.5 m |
| ケーブル構造 | 4 x 0.5 mm² |
| 単線、材質 | PVC |
| 単線、色 | BU/RD, BU/GN, BU/YE, BU/BN |
| ケーブル外径 | 1.60 mm ±0.20 mm |
| ケーブル抵抗 | ≤ 37.1 Ω/m |
| 温度センサ用単心ワイヤ | |
| 導体の長さ | 1 m |
| ケーブル構造 | 5 x 0,5 mm² |
| 単線、色 | BN/GY |
| BN/YE/GN | |
| ケーブル外径 | 1.60 mm ±0.20 mm |
| ケーブル抵抗 | ≤ 37.1 Ω/m |
| 通信用単心ワイヤ | |
| 導体の長さ | 1 m |
| ケーブル構造 | 2 x 0.5 mm² |
| 単線、材質 | PVC |
| 単線、色 | BK |
| WH | |
| ケーブル外径 | 1.60 mm ±0.20 mm |
| ケーブル抵抗 | ≤ 37.1 Ω/m |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | > 10000 |
| 挿入力 | < 75 N |
| 引抜き力 | < 75 N |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 (車両用充電インレット) | IP55 (プラグインは、プラグが挿入され使用準備が完了した状態で、両方のプラグインコンポーネントがフエニックス・コンタクトの純正製品であるか、または適切な規格準拠製品である場合にのみ、保護等級が保証されます。) |
| IP67 (車両用充電インレットの内部エリア) | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 60 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 高度 | 4000 m (海抜) |
| 規格 | |
| 標準/規則 | IEC 62196-2 |
| SAE J1772 | |
| 取付けタイプ | 前面および背面取付け (前面に0~90度の傾斜可能) |
| 取付け穴径 | 6.70 mm (ø) |
| 固定ネジ | M6 |
| ねじが同梱されています | なし |
| アイテム番号 | 1271836 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | XWCAIA |
| GTIN | 4063151463618 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 1,925 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 1,925 g |
| 関税率 | 85444290 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27144706 |
| ECLASS-13.0 | 27144706 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002898 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether (CAS-NO: 143-24-8) | |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-NO: 119-47-1) | |
| SCIP | c15b468c-1bab-4131-b5ac-987947492a86 |
互換性のある製品
特長
全製品
フエニックス・コンタクトの全車両用充電インレットの設置スペースおよびねじ接続ポイント向けの均一で省スペースな寸法
自動車規格IATF 16949およびISO 9001に準拠して開発および製造
充電中の組み込まれたインターロック
ロックアクチュエータの手動での非常解除
高い保護等級で防塵・防水処理済み