CSA
認証ID: 13631| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 10 - 3 | ||||
| C | ||||
| 10 - 3 | ||||
UL 認証
認証ID: E60425-20100423| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 112.5 A | 10 - 2 | ||
| C | ||||
| 600 V | 112.5 A | 10 - 2 | ||
パネルフィードスルー端末ブロック、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 クランプケージ仕様のねじ接続方式、 極数: 1、 負荷電流: 101 A、 断面積: 6 mm2 - 35 mm2、 電線のプラグイン接続方向: 0 °、 幅: 15.1 mm、 色: 灰
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 10 - 3 | ||||
| C | ||||
| 10 - 3 | ||||
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 112.5 A | 10 - 2 | ||
| C | ||||
| 600 V | 112.5 A | 10 - 2 | ||