US-WMT (30X4) GN CUS
-
ケーブルマーカー
0829998
ケーブルマーカー、 カード、 オーダー印字: カード単位、 緑(RAL 6021相当)、 カスタム仕様によるマーキング、 ケーブル径範囲: 1.5 ... 14 mm、 取付けタイプ: インサート、 個別ラベル数: 42、 テキストフィールドの高さ: 4 mm、 テキストフィールドの幅: 30 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
US-WMT ... UniSheetのラインアップにはPATG/PATO ... システムのマーキングカラーを付けた電線マーキングが含まれる
ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトは要件に応じてすべてのUniSheetをカスタム仕様でマーキング可能