US-WMT (23X4) VT CUS - ケーブルマーカー
0829989

ケーブルマーカー、 カード、 オーダー印字: カード単位、 バイオレット(RAL 4005)、 カスタム仕様によるマーキング、 ケーブル径範囲: 1.5 ... 35 mm、 取付けタイプ: インサート、 個別ラベル数: 56、 テキストフィールドの高さ: 4 mm、 テキストフィールドの幅: 23 mm

製品の詳細








互換性のある製品


特長

US-WMT ... UniSheetのラインアップにはPATG/PATO ... システムのマーキングカラーを付けた電線マーキングが含まれる
ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトは要件に応じてすべてのUniSheetをカスタム仕様でマーキング可能