US-WMT (15X4) RD CUS
-
ケーブルマーカー
0829972
ケーブルマーカー、 カード、 オーダー印字: カード単位、 レッド(RAL 3001)、 カスタム仕様によるマーキング、 ケーブル径範囲: 0.6 ... 50 mm、 取付けタイプ: インサート、 個別ラベル数: 84、 テキストフィールドの高さ: 4 mm、 テキストフィールドの幅: 15 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
US-WMT ... UniSheetのラインアップにはPATG/PATO ... システムのマーキングカラーを付けた電線マーキングが含まれる
ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトは要件に応じてすべてのUniSheetをカスタム仕様でマーキング可能