US-WMT (12X4) RD CUS - ケーブルマーカー
0829965

ケーブルマーカー、 カード、 オーダー印字: カード単位、 レッド(RAL 3001)、 カスタム仕様によるマーキング、 ケーブル径範囲: 0.6 ... 10 mm、 取付けタイプ: インサート、 個別ラベル数: 98、 テキストフィールドの高さ: 4 mm、 テキストフィールドの幅: 12 mm

製品の詳細








互換性のある製品



特長

US-WMT ... UniSheetのラインアップにはPATG/PATO ... システムのマーキングカラーを付けた電線マーキングが含まれる
ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトは要件に応じてすべてのUniSheetをカスタム仕様でマーキング可能