US-WML 14 (25X19) CUS
-
ケーブルマーキングラベル
1018765
ケーブルマーキングラベル、 カード、 ホワイト(RAL 9010)、 カスタム仕様によるマーキング、 ケーブル径範囲: 6.1 ... 14.2 mm、 取付けタイプ: 粘着剤、 ケーブル径: ≤ 14.2 mm、 個別ラベル数: 8、 テキストフィールドの高さ: 19 mm、 テキストフィールドの幅: 25 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
ケーブルマーキングラベルを使用しても断面積が大きくならないのでたとえばケーブルダクトを通してもそのまま配線可能
熱転写プリンタで高品質マーキング
すばやく簡単に操作可能
耐溶性
マーキングに保護フォイルをかけ埃や摩耗から保護
US-WML ... ケーブルマーキングラベルはマーキングエリアと透明の保護フォイルで構成