US-EMP (35X9) CUS
-
スナップ式マーキング
0830845
スナップ式マーキング、 カード、 ホワイト(RAL 9010)、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: マーキングキャリアにスナップ止め、 個別ラベル数: 45、 テキストフィールドの高さ: 9 mm、 テキストフィールドの幅: 35 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
ミシン目入りマーカーなので切離しやすくなっています
シートには機能テキストを含むスペースがある
US-EMP ... UniSheetのラベル製品ラインアップには、既存のラベルフレームCARRIER EMP ...に取付け可能なマーキングが含まれます