基本機能を備えた電源UNO POWER
体積当たりの出力容量が大きいコンパクトな電源UNO POWERを特にコンパクトコントローラボックスで使用する場合、最大240 Wの負荷に理想的なソリューションです。この電源ユニットにはさまざまな性能クラスと全体幅があります。効率が高く低消費アイドリングであることから高いエネルギー効率が確保できます。
UNO-PS/1AC/48DC/100W
-
電源
2902996
一次側スイッチ電源ユニット UNO POWER、 ネジ接続、 DINレール取付け、 入力: 1相、 出力: 48 V DC / 2.1 A
製品の詳細
| AC動作 | |
| 入力定格電圧範囲 | 100 V AC ... 240 V AC |
| 入力電圧範囲 | 85 V AC ... 264 V AC |
| AC入力電圧範囲 | 85 V AC ... 264 V AC |
| 電源の電圧種類 | AC |
| 突入電流 | < 40 A (通常) |
| 突入電流値 (I2t) | < 1.4 A2s (通常) |
| 周波数範囲 (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| 出力保持時間 | > 25 ms (120 V AC) |
| > 90 ms (230 V AC) | |
| 消費電流 | 通常 2.2 A (100 V AC) |
| 通常 1.1 A (240 V AC) | |
| 定格消費電力 | 213.3 VA |
| 保護回路 | 過度サージ電圧保護装置; バリスタ |
| パワーファクタ | 0.52 |
| 通常応答時間 | < 1 s |
| 内部ヒューズ | 4 A (スローブローヒューズ内蔵) |
| 入力保護用に推奨されるブレーカ | 6 A ... 16 A (特性B、C、D、K) |
| 効率 | 通常 88 % (120 V AC) |
| 通常 90 % (230 V AC) | |
| 出力特性 | HICCUP |
| 定格出力電圧 | 48 V DC |
| 定格出力電流(IN) | 2.1 A (-25 °C ... 55 °C) |
| ディレーティング | 55 °C ... 70 °C (2.5 %/K) |
| フィードバック電圧抵抗 | < 60 V DC |
| 出力での過電圧保護(OVP) | ≤ 60 V DC |
| 制御逸脱 | < 1 % (負荷の変化、スタティック10 % ... 90 %) |
| < 2 % (動荷重は10~90%で変化、10 Hz) | |
| < 0.1 % (入力電圧の変化±10 %) | |
| 残存リプル | < 40 mVPP (定格値の場合) |
| 耐短絡 | あり |
| 出力電力 | 100 W |
| 最大無負荷電力損失 | < 0.4 W |
| 最大電力損失、定格負荷 | < 11 W |
| 立ち上がり時間 | < 0.5 s (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| 応答時間 | < 2 ms |
| 並列接続 | 可、冗長運転及び容量アップの並列運転が可能。 |
| 直列接続 | あり |
| 入力 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 最小電線径(単線) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(単線) | 2.5 mm² |
| 接最小電線径(撚線)) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(撚線) | 2.5 mm² |
| 単線/撚線の接続ポイント、フェルール付き、プラスチックスリーブあり、最小 | 0.2 mm² |
| 単線/撚線の接続ポイント、フェルール付き、プラスチックスリーブあり、最大 | 2.5 mm² |
| 単線/撚線の接続ポイント、フェルール付き、プラスチックスリーブなし、最小 | 0.2 mm² |
| 単線/撚線の接続ポイント、フェルール付き、プラスチックスリーブなし、最大 | 2.5 mm² |
| 最小接続電線サイズAWG | 24 |
| 最大接続電線サイズAWG | 14 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 締付けトルク、最小値 | 0.5 Nm |
| 締付けトルク、最大値 | 0.6 Nm |
| 出力 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 最小電線径(単線) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(単線) | 2.5 mm² |
| 接最小電線径(撚線)) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(撚線) | 2.5 mm² |
| 単線/撚線の接続ポイント、フェルール付き、プラスチックスリーブあり、最小 | 0.2 mm² |
| 単線/撚線の接続ポイント、フェルール付き、プラスチックスリーブあり、最大 | 2.5 mm² |
| 単線/撚線の接続ポイント、フェルール付き、プラスチックスリーブなし、最小 | 0.2 mm² |
| 単線/撚線の接続ポイント、フェルール付き、プラスチックスリーブなし、最大 | 2.5 mm² |
| 最小接続電線サイズAWG | 24 |
| 最大接続電線サイズAWG | 14 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 締付けトルク、最小値 | 0.5 Nm |
| 締付けトルク、最大値 | 0.6 Nm |
| シグナリングのタイプ | LED |
| 相の数 | 1 |
| 耐電圧 入力―出力間 | 4 kV AC (タイプテスト) |
| 3 kV AC (定期試験) |
| 製品の種類 | 電源 |
| 製品シリーズ | UNO POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1010000 h (40 °C) |
| 絶縁特性 | |
| 保護クラス | II (制御盤が閉じている場合) |
| 汚染度 | 2 |
| 幅 | 55 mm |
| 高さ | 90 mm |
| 奥行き | 84 mm |
| 取付け寸法 | |
| 設置時あき 右/左 | 0 mm / 0 mm |
| 設置時あき 上/下 | 30 mm / 30 mm |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | スペース:左右なし、上下30 mm |
| 取付け位置 | 水平DINレールNS 35(EN 60715準拠) |
| 保護コーティング付き | なし |
| UL 94難燃性(ハウジング / 端子台) | V0 |
| ハウジング材質 | プラスチック製 |
| ハウジングの材質 | PC |
| 底部ラッチの材質 | POM (Polyoxymethylene) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 70 °C (> 55 °Cディレーティング: 2.5 %/K) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 気候クラス | 3K22(EN 60721-3-3に準拠) |
| 最大許容相対湿度(動作時) | ≤ 95 % (25 °C時、結露なし) |
| 衝撃 | 18 ms、30g、各方向(IEC 60068-2-27準拠) |
| 振動(動作) | < 15 Hz、振幅±2.5 mm(IEC 60068-2-6準拠) |
| 15 Hz ... 150 Hz、2.3g、90 分 | |
| 標準 - 電源高調波電流の制限 | EN 61000-3-2 |
| 標準-電気的安全性 | IEC 62368-1 (SELV) |
| 標準 - 安全特別低電圧 | IEC 62368-1 (SELV) und EN 60204-1 (PELV) |
| 標準 - 安全絶縁 | DIN VDE 0100-410 |
| 標準 - 変換器の安全性 | EN 61558-2-16 |
| 承認 - 電源電圧ディップに関する半導体産業の要件 | EN 61000-4-11 |
| 主線電圧降下 | |
| 標準割当て | 電源電圧ディップに関する半導体産業の要件 |
| 標準/仕様 | SEMI F47 - 0706 (180 V AC) |
| CSA | CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 |
| CSA-C22.2 No. 107.1-01 | |
| CAN/CSA-C22.2 No. 213 Class I、Division 2、Groups A、B、C、D T4(防爆区域) | |
| UL承認 | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (防爆区域) | |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| 適合/認証 | |
| SIL、IEC 61508準拠 | 0 |
| 電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
| 低電圧指令 | 低電圧指令2014/35/ECに準拠 |
| ノイズ輻射のEMC要件 | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| ノイズイミュニティに対するEMC要件 | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| 静電気放電 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-2 |
| 静電気放電 | |
| 接触放電 | 6 kV (試験強度3) |
| 空気中の放電 | 8 kV (試験強度3) |
| 注釈 | 動作基準B |
| 高周波電磁界 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-3 |
| 高周波電磁界 | |
| 周波数範囲 | 80 MHz ... 1 GHz |
| 試験場の強度 | 10 V/m (試験強度3) |
| 周波数範囲 | 1 GHz ... 6 GHz |
| 試験場の強度 | 10 V/m (試験強度3) |
| 注釈 | 動作基準A |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-4 |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 入力 | 4 kV (試験強度4 - 非対称) |
| 出力 | 2 kV (試験強度3 - 非対称) |
| 注釈 | 動作基準B |
| サージ電圧負荷(サージ) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-5 |
| サージ電圧負荷(サージ) | |
| 入力 | 2 kV (試験強度3 - 対称) |
| 4 kV (試験強度4 - 非対称) | |
| 出力 | 1 kV (試験強度2 - 対称) |
| 2 kV (試験強度1 - 非対称) | |
| 注釈 | 動作基準B |
| 伝導妨害 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-6 |
| 伝導妨害 | |
| 入力/出力 | 非対称 |
| 周波数範囲 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 注釈 | 動作基準A |
| 電圧 | 10 V (試験強度3) |
| 電圧降下 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-11 |
| 電圧 | 230 V AC |
| 周波数 | 50 Hz |
| 電圧降下 | 70 % |
| 周期数 | 25周期 |
| 補足事項 | クラス3 |
| 注釈 | 動作基準A |
| 電圧降下 | 40 % |
| 周期数 | 10周期 |
| 補足事項 | クラス3 |
| 注釈 | 動作基準A |
| 電圧降下 | 0 % |
| 周期数 | 1周期 |
| 補足事項 | クラス3 |
| 注釈 | 動作基準A |
| 放射干渉 | |
| 標準/規則 | EN 61000-6-3 |
| 伝導性エミッションEN 55011準拠 | EN 55011 (EN 55022) Class B、対象分野:産業用および住宅用 |
| 放射電磁界エミッションEN 55011準拠 | EN 55011 (EN 55022) Class B、対象分野:産業用および住宅用 |
| 基準 | |
| 動作基準A | 仕様範囲内で通常動作 |
| 動作基準B | 一時的に動作不安定になった場合はデバイスが自動復帰 |
| アイテム番号 | 2902996 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CMPU14 |
| GTIN | 4046356808361 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 357.2 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 317 g |
| 関税率 | 85044095 |
| 生産国 | VN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | e51dd2d8-fd98-4a99-b93c-9f72616ca7a2 |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 6.651 kg CO2e |
互換性のある製品
特長
DINレールにスナップ止めするだけで柔軟に取付け
電力密度が20 %高く制御盤が省スペース
90 %を超える効率性と0.3 W以下の超低消費アイドリングで最大のエネルギー効率
屋外設置:-25~+70°Cの広域な温度範囲対応で可能