MCR AC/DC電流変換器は、あらゆる波形の直流電流および交流電流、ならびにひずみ電流を測定し、標準アナログ信号に変換します。
MCR-SL-CUC-200-U
-
汎用電流変換器
2308205
汎用電流変換器、直流、交流、ひずみ電流を測定、入力電流は0~200 A、出力は0~10 V
製品の詳細
cULus Listed
認証ID: E123528-20110617互換性のある製品
特長
DINレールおよび取付けプレートに自由に取付け
コンパクトサイズで分散にも使用可能
COMBICONプラグイン式端子台で簡単に接続
3方向絶縁
汎用電流測定、分流器不要