UCT2-TM 5/6 CUS - 端子台マーキング
0829250

端子台マーキング、 シート、 オーダー印字: シート単位、 ホワイト(RAL 9010)、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: ラッチ、 端子台幅: 5 mm、 個別ラベル数: 72、 テキストフィールドの高さ: 8.4 mm、 テキストフィールドの幅: 4.2 mm

製品の詳細








互換性のある製品


特長

UCT2-TM 5/6 UniCardマーキングはWago端子台に最適
マーキングサービス:フエニックス・コンタクトはお客様の仕様に応じてすべてのUniCardマーカーをカスタムマーキング可能
区分けのあるラベルは貼付が簡単で、必要に応じて切離し可能
マーキングは複数行マーキングをサポート
シートには機能テキストを含むスペースがある