UCT1-TM 5 GN CUS - 端子台マーキング
0829705

端子台マーキング、 シート、 オーダー印字: シート単位、 緑(RAL 6021相当)、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: ラッチ、 端子台幅: 5.1 mm、 個別ラベル数: 72、 テキストフィールドの高さ: 10 mm、 テキストフィールドの幅: 4.55 mm

製品の詳細








互換性のある製品


特長

UCT1-TM ... UniCardマーキングのラインアップにはWeidmüller、Conta-Clip、Klemsan端子台用マーキングが含まれる
マーキングサービス:フエニックス・コンタクトはお客様の仕様に応じてすべてのUniCardマーカーをカスタムマーキング可能