UCT-WMT (10X4) YE CUS - 電線マーキング
0801516

電線マーキング、 シート、 オーダー印字: シート単位、 yellow (RAL 1018)、 カスタム仕様によるマーキング、 ケーブル径範囲: 0.6 ... 7 mm、 取付けタイプ: インサート、 個別ラベル数: 60、 テキストフィールドの高さ: 4 mm、 テキストフィールドの幅: 10 mm

製品の詳細








互換性のある製品