UCT-WMCO 3,5 (18X4) CUS
-
電線マーキング
0830791
電線マーキング、 シート、 オーダー印字: シート単位、 ホワイト(RAL 9010)、 カスタム仕様によるマーキング、 ケーブル径範囲: 2.9 ... 3.5 mm、 取付けタイプ: クリップ止め、 個別ラベル数: 32、 テキストフィールドの高さ: 4 mm、 テキストフィールドの幅: 18 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
UCT-WMCO ... UniCardにはスナップ止めするだけで後からケーブルをマーキングできるマーカーが含まれる
マーキングサービス:フエニックス・コンタクトはお客様の仕様に応じてすべてのUniCardマーカーをカスタムマーキング可能
振動時もしっかり固定
ラベルの形から正確な位置での印字を自動的に保証
省スペース設計で大きな表面のマーキングオプション