UCT-TMF 3,5 GN CUS - 端子台マーキング
0829650

端子台マーキング、 シート、 オーダー印字: シート単位、 緑(RAL 6021相当)、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: ラッチ、 端子台幅: 3.5 mm、 個別ラベル数: 108、 テキストフィールドの高さ: 4.7 mm、 テキストフィールドの幅: 2.7 mm

製品の詳細








互換性のある製品


特長

UCT-TM... UniCardのラインアップには、例えば端子台などの高背型で平型のマーキング溝のあるフエニックス・コンタクトの製品に適したマーカーが含まれる
マーキングサービス:フエニックス・コンタクトはお客様の仕様に応じてすべてのUniCardマーカーをカスタムマーキング可能
区分けのあるラベルは貼付が簡単で、必要に応じて切離し可能
シートには機能テキストを含むスペースがある