UC-WMTBA (29X8) OG CUS
-
ケーブルマーカー
0826806
ケーブルマーカー、 オーダー印字: シート単位、 オレンジ(RAL 2003)、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: 結束バンドで組立て、 ケーブル径: > 6 mm、 個別ラベル数: 12、 テキストフィールドの高さ: 8 mm、 テキストフィールドの幅: 29 mm
製品の詳細
| 製品の種類 | 電線マーキング |
| マーキング | |
| 個別ラベル数 | 12 |
| 一列あたりの個別ラベル数 | 4 |
| スロットタイプ | カード形式 |
| 識別テクノロジ | UV LEDテクノロジ |
| 幅 | 13.5 mm |
| 長さ | 29 mm |
| テキストフィールド | |
| テキストフィールドの幅 | 29 mm |
| テキストフィールドの高さ | 8 mm |
| 色 | オレンジ (RAL 2003) |
| 部材 | PA |
| UL94難燃性クラス | V2 |
| ベースエレメント材質 | PA |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 2 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 2 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 2 |
| コンポーネント | シリコンおよびハロゲンフリー |
| ケーブル外径 | > 6.00 mm |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 120 °C |
| 推奨周囲温度(保管時/輸送時) | 23 °C |
| 推奨湿度(保管時/輸送時) | 50 % (オリジナルパッケージに入れて風通しの良い暗所で保管することを推奨) |
| 塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 | |
| 塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験(LABS適合) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 | |
| 塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験(LABS適合) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| スクラッチ耐性 | |
| 仕様 | EN ISO 1518-1:2023 (準拠) |
| 要件 | ≥ 5 N |
| 試験結果 | 試験合格 |
| テサフィルム(Tesafilm)試験 | |
| 仕様 | DIN EN ISO 2409:2020-12 (準拠) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 抗紫外線 | |
| 仕様 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11(準拠) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 試験期間 | 96 h |
| 耐熱性 | |
| 仕様 | ANSI/UL 969-2018:03 (に準拠) |
| 試験期間 | 240 h |
| Rating 125 °C (150 °C) | 試験合格 |
| 印字の拭取り耐性 | |
| 仕様 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(一部) | |
| イソプロパノール (99%) [67-63-0] | 試験合格 |
| nヘキサン [CAS No. 110-54-3] |
試験合格 |
| 水+石油エーテル [CAS No. 64742-82-1] |
試験合格 |
| 水酸化ナトリウム0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
試験合格 |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
試験合格 |
| アセトン(99%) [CAS No. 67-64-1] |
試験合格 |
| 化学薬品、油、燃料への浸漬 | |
| 仕様 | ISO 175:2010(準拠) |
| 試験期間 | 168 h |
| 水酸化ナトリウム0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
試験合格 |
| 海水(飽和350 g/l) [CAS No. - ] |
試験合格 |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
試験合格 |
| アセトン(99%) [CAS No. 67-64-1] |
試験合格 |
| メチルエチルケトン (MEK) [CAS No. 78-93-3] |
試験合格 |
| ガソリン [CAS No. 64742-49-0] |
試験合格 |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
試験合格 |
| IRM 901 | 試験合格 |
| IRM 902 | 試験合格 |
| IRM 903 | 試験合格 |
| 二硫化硫黄を含む凝集変化型気候での試験 | |
| 仕様 | EN ISO 22479:2022-06 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 手順 | 方法B |
| サイクル | 2 |
| 塩水噴霧試験 | |
| 仕様 | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 試験期間 | 96 h |
| 拭取り抵抗 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| 規格 | |
| 標準/規則 | EN 45545-2 |
| 取付けタイプ | 結束バンドで組立て |
| アイテム番号 | 0826806 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BG8137 |
| GTIN | 4046356363730 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 11.58 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 9.24 g |
| 関税率 | 49119900 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001530 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 0.074 kg CO2e |
互換性のある製品
特長
直径6 mmを超える電線やケーブルを広いスペースでマーキングするのに最適
マーキングサービス:フエニックス・コンタクトは要件に応じてすべてのUniCardをカスタムマーキング可能
シートには機能テキストを含むスペースがある
ラベルの形から正確な位置での印字を自動的に保証
角型でマーカーはケーブルにしっかり固定可能
UC-WMTBA ... UniCardラベリングのラインアップには、標準の結束バンドを使用して固定できるマーキングが含まれる