UC-WMTBA (29X8) GN CUS
-
ケーブルマーカー
0826805
ケーブルマーカー、 オーダー印字: シート単位、 緑(RAL 6021相当)、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: 結束バンドで組立て、 ケーブル径: > 6 mm、 個別ラベル数: 12、 テキストフィールドの高さ: 8 mm、 テキストフィールドの幅: 29 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
直径6 mmを超える電線やケーブルを広いスペースでマーキングするのに最適
マーキングサービス:フエニックス・コンタクトは要件に応じてすべてのUniCardをカスタムマーキング可能
シートには機能テキストを含むスペースがある
ラベルの形から正確な位置での印字を自動的に保証
角型でマーカーはケーブルにしっかり固定可能
UC-WMTBA ... UniCardラベリングのラインアップには、標準の結束バンドを使用して固定できるマーキングが含まれる