UC-WMTB (44X15) YE CUS
-
ケーブルマーカー
0829409
ケーブルマーカー、 シート、 オーダー印字: シート単位、 yellow (RAL 1018)、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: 結束バンドで組立て、 ケーブル径: > 7 mm、 個別ラベル数: 4、 テキストフィールドの高さ: 15 mm、 テキストフィールドの幅: 44 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
直径7 mmを超える電線やケーブルを広いスペースでマーキングするのに最適
マーキングサービス:フエニックス・コンタクトは要件に応じてすべてのUniCardをカスタムマーキング可能
シートには機能テキストを含むスペースがある
ラベルの形から正確な位置での印字を自動的に保証
UC-WMTB... UniCardラベリングのラインアップには標準の結束バンドを使用して固定できるマーキングが含まれます