UC-WMT (23X4) GN CUS - ケーブルマーカー
0824840

ケーブルマーカー、 オーダー印字: シート単位、 緑(RAL 6021相当)、 カスタム仕様によるマーキング、 ケーブル径範囲: 1.5 ... 35 mm、 取付けタイプ: インサート、 個別ラベル数: 24、 テキストフィールドの高さ: 4 mm、 テキストフィールドの幅: 23 mm

製品の詳細








互換性のある製品


特長

UC-WMT ... UniCardのラインアップにはPATG (HF) .../PATG ... システムのマーキングカラーを付けた電線マーキングが含まれる
マーキングサービス:フエニックス・コンタクトはお客様の仕様に応じてすべてのUniCardマーカーをカスタムマーキング可能