UC-WMT (12X4) BU CUS
-
ケーブルマーカー
0827039
ケーブルマーカー、 オーダー印字: シート単位、 ブルー(RAL 5015)、 カスタム仕様によるマーキング、 ケーブル径範囲: 0.6 ... 10 mm、 取付けタイプ: インサート、 個別ラベル数: 32、 テキストフィールドの高さ: 4 mm、 テキストフィールドの幅: 12 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
UC-WMT ... UniCardのラインアップにはPATG (HF) .../PATG ... システムのマーキングカラーを付けた電線マーキングが含まれる
簡単に取付けできるように挿入ラベルはUniCardシートに配置されており分岐ごとに分離できる
マーキングした挿入ラベルをカラーに挿入するだけ。マーキングを塵から保護できる。
シートには機能テキストを含むスペースがある
ラベルの形から正確な位置での印字を自動的に保証
マーキングサービス:フエニックス・コンタクトはお客様の仕様に応じてすべてのUniCardマーカーをカスタムマーキング可能